ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロパンバーナー交換用ホース交換用ホース

通常単価(税別)
20,64213,863
税込単価
22,70615,249
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・握り付き(ガス調節部含む)・ホースはゴムブレードタイプです。【材質】・合成ゴム、化学繊維

詳細を確認
  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

G3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G3Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
プロパンバーナー
JANコード
4956805005671
トラスココード
816-2411
質量(g)
956.000
材質1
合成ゴム、化学繊維
ホース長さ(m)
3

型番リスト

表示件数
型番
G3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,64213,863
( 15,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り付き(ガス調節部含む)
・ホースはゴムブレードタイプです。
【材質】
・合成ゴム、化学繊維

ご注意

  • SakaeFuji製品専用
  • 国外PL保険には対応しておりません。
  • SakaeFuji製品専用 国外PL保険には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナー交換用ホース交換用ホースの型番G3Mのページです。 型番G3Mに関する仕様情報を記載しております。
プロパンバーナー交換用ホース交換用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンバーナー交換用ホース交換用ホース
サカエ富士 プロパンバーナー握り付きホース5M
スパークエース 替えボンベ3本パック
ガスカートリッジ カセットボンベタイプ
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m
サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格20,64215,5872,7591,49121,22818,059
通常出荷日1日目4日目1日目3日目4日目2日目
商品タイププロパンバーナー-替ガスボンベ替ガスボンベ--
JANコード4956805005671495680500568849568050001194956805900037--
トラスココード816-2411816-2412816-2447816-2410816-2436816-2434
質量(g)956.0001328.0001110.000360×3本--
材質1合成ゴム、化学繊維合成ゴム+化学繊維プロパン+ブタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト