17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN マット(レギュラー・ブルー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN マット(レギュラー・ブルー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G3274

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・残積枚数の分かるレギュラー粘着タイプです
【用途】
・靴底の除塵

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
色
ブルー
サイズ(mm)
300×450
材質
ポリエチレン
質量(g)
2000
セット内容/付属品
40枚積層×6シート
仕様
コーナーNo付き
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト