17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN マット(強粘着・ホワイト)600×900mm(40枚積層×6) G3272

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN マット(強粘着・ホワイト)600×900mm(40枚積層×6)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G3272

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・残積枚数の分かる強粘着タイプです。
【用途】
・靴底の除塵。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:600mm×900mm
・サイズ:600mm×900mm
・600mm×900mm
・ホワイト
・コーナーNo付き
・質量:1440g
【材質/仕上】
・ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・40枚積層×6シート

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
色
ホワイト
サイズ(mm)
600×900
材質
ポリエチレン
トラスココード
168-1610
質量(g)
1440
セット内容/付属品
40枚積層×6シート
仕様
コーナーNo付き
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト