17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm G3242

ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm【240個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,093
税込単価
38,602

【特長】・レギュラー粘着タイプです。【用途】・靴底の除塵。【商品仕様】・600...

詳細情報を確認する

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

G3242
解除
    数量:
    パック (240個入り)

    G3242の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G3242
    最小発注数量
    1パック

    240個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,093
    ( 38,602 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レギュラー粘着タイプです。
    【用途】
    ・靴底の除塵。
    【商品仕様】
    ・600mm×1200mm
    ・ブルー
    ・単品単位数量:240枚
    ・質量:11.1kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    ご注意

    • クリーンパックではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mmの型番G3242のページです。 型番G3242に関する仕様情報を記載しております。
    ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm
    HC粘着マット 600mm×1200mm
    粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
    粘着クリーンマット 600mm×900mm
    シンガー ウツノミヤ粘着マット600×900ブルー 30枚
    粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
    メーカーガードナー橋本クロストラスコ中山トラスコ中山宇都宮製作トラスコ中山
    通常価格35,09317,00025,72416,8751,68121,362
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目7日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました