17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 静電サンダル(かかと有り) 白 26.0cm G3100-1-26.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN 静電サンダル(かかと有り) 白 26.0cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G3100-1-26.0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・履きやすさに優れた短靴タイプの静電サンダルです。
【用途】
・作業用サンダル。
【商品仕様】
・底:ポリウレタン
・静電気対策
・かかと有り
・ホワイト
・質量:470g
【材質/仕上】
・靴底:ポリウレタン
・甲:ポリウレタンレザー

ご注意

  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
168-4742
質量(g)
470.000
材質1
靴底:ポリウレタン ●甲:ポリウレタンレザー
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト