17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト

通常単価(税別)
273
税込単価
300
通常出荷日:2日目

【特長】・高い係合強力を持ったタイプです。・粘着付です。【用途】・置物のすべり止めや表具の転倒防止など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • ホワイト
  • 厚み (mm)
    1
  • JANコード
    4903599102147
  • トラスココード
    828-0509
  • 質量(g)
    6
  • 材質1
    フック側:ポリプロピレン
  • 材質2
    ループ側:ナイロン
  • 袋入数(個)
    フック2、ループ1
  • 材質3
    粘着剤:合成ゴム

型番:

G-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-310の仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
ホワイト
厚み(mm)
1
JANコード
4903599102147
トラスココード
828-0509
質量(g)
6
材質1
フック側:ポリプロピレン
材質2
ループ側:ナイロン
袋入数(個)
フック2、ループ1
材質3
粘着剤:合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い係合強力を持ったタイプです。
・粘着付です。
【用途】
・置物のすべり止めや表具の転倒防止など
【材質】
・フック側:ポリプロピレン
・ループ側:ナイロン
・粘着剤:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイトの型番G-310のページです。 型番G-310に関する仕様情報を記載しております。
マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 薄型マジロック15RP ホワイト
マジックテープ ワンタッチ
マジックテープ 広巾(縫製タイプ)
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格273233287 -4551,7931,458
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品タイプ結束バンド-結束バンドその他結束バンド結束バンド
ホワイト-----
厚み(mm)132-22
JANコード4903599102147--4903599100358--
トラスココード828-0509--113-2321--

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト