17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ エラストマジック(伸縮)

通常単価(税別)
837977
税込単価
9211,075
通常出荷日:1日目

【特長】・伸び縮みする伸縮タイプです・曲面部分を好きな長さでカットして、ミシンや接着剤で取り付け可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 質量(g)
    11
  • 材質1
    ポリエステル70%、ポリウレタン30%
  • 長さ(m)
    0.3
  • 幅(mm)
    30
  • 袋入数(個)
    フック1、ループ1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4903599050141
828-0521
5個
ブラック
4903599102048
828-0500
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
1日目
837
( 921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸び縮みする伸縮タイプです
・曲面部分を好きな長さでカットして、ミシンや接着剤で取り付け可能です
【用途】
・伸縮布地や曲面部取り付けに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ エラストマジック(伸縮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ エラストマジック(伸縮)
マジックテープ 広巾(縫製タイプ)
アイロンワンタッチ
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側
マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側
マジックテープ ワンタッチ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格837-287 -2331,7931,458233 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド-結束バンド結束バンド-
質量(g)117.0005.00056.00054.0002.000
材質1ポリエステル70%、ポリウレタン30%ポリエステルポリエステルポリエステルナイロンポリエステル
長さ(m)0.30.20.1555-
幅(mm)3050252525-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト