ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK

通常単価(税別)
19,204
税込単価
21,124
通常出荷日:4日目

【特長】・高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。・ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツー...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    2時間
  • 電源
    充電池
  • 電源詳細
    リチウム電池CR123A(2個)付属
  • JANコード
    0084871320399
  • トラスココード
    818-4678
  • 外径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    132
  • 明るさ(lm)
    600
  • 質量(g)
    122.000
  • 材質1
    航空宇宙用アルミ鋼材●ナイトロン
  • 材質2
    ナイトロン
  • 使用電池
    リチウム電池CR123A×2個(付属)
  • 最大点灯時間(h)
    2

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番:

G2ZX-C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G2ZX-C-BKの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
2時間
電源
充電池
電源詳細
リチウム電池CR123A(2個)付属
JANコード
0084871320399
トラスココード
818-4678
外径(mm)
32
全長(mm)
132
明るさ(lm)
600
質量(g)
122.000
材質1
航空宇宙用アルミ鋼材●ナイトロン
材質2
ナイトロン
使用電池
リチウム電池CR123A×2個(付属)
最大点灯時間(h)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G2ZX-C-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,204
( 21,124 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
・ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
【材質】
・航空宇宙用アルミ鋼材
・ナイトロン

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BKの型番G2ZX-C-BKのページです。 型番G2ZX-C-BKに関する仕様情報を記載しております。
SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUREFIRE LEDライト G2ZX-C-BK
SUREFIRE LEDライト G2X-LE-BK
LEDライトEDCL2-T
LEDライトEDCL1-T
ハンディライト E1B-MV
LEDライト G2X-D
メーカーSUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRESUREFIRE
通常価格19,20418,46044,14838,55132,30016,642 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
最大点灯時間(h)2時間2時間(強)45時間(弱)1時間(強)、60時間(弱)1時間(強)、45時間(弱)1.25時間2時間(強)45時間(弱)
電源充電池充電池充電池充電池充電池特殊
-
電源詳細リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(2個)付属リチウム電池CR123A(1個)付属リチウム電池CR123A(1個)付属-
JANコード00848713203990084871324892008487132685800848713268410084871326162-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト