17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)

通常単価(税別)
349584
税込単価
384642
通常出荷日:5日目

【特長】・簡単結束、使い方自由自在です【用途】・コードやケーブルの束ね、結束

  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー商品名
    マジックバンド(両面成型タイプ)
  • 内容量
    1パック(4本入)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

材質

内容量

最小発注数量
4903599100686
113-3878
0.15
19
フック側:ポリプロピレン/ループ側:ナイロン
1パック(4本入)
1個
4903599100693
113-2339
0.2
25
-
1パック(4本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349
( 384 )
5日目
584
( 642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単結束、使い方自由自在です
【用途】
・コードやケーブルの束ね、結束

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ マジックバンド(両面成型タイプ)
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ サイクルバンド
マジックテープ 万能バンドゴム無し
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格349-381 -455 -1,368 -1,026 -460
通常出荷日5日目1日目〜2日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
メーカー商品名マジックバンド(両面成型タイプ)超薄型マジックバンド広巾マジックテ-プ自由自在バンドサイクルバンド万能バンド(ゴム無し)
内容量1パック(4本入)1個1個(フック・ループ面:1枚)1個(専用カン5個入)1パック(2種類入)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト