17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ マルチロック

マジックテープ マルチロック

通常単価(税別)
4551,269
税込単価
5011,396
通常出荷日:5日目

【特長】・スライドが出来、位置決めが簡単に出来ます【用途】・壁面などへの額縁や、カレンダーなどの固定

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブラック
  • 長さ(m)
    0.1
  • 材質
    フック:ポリプロピレン/基布:ナイロン
  • 内容量
    1個(フック・ループ面:1枚)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

幅(mm)

内容量

最小発注数量
マルチロック
4903599100402
113-3842
25
1個(フック・ループ面:1枚)
1個
マルチロック ダブル
4903599100419
113-3850
50
1個(フック・ループ面:1枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
5日目
1,269
( 1,396 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドが出来、位置決めが簡単に出来ます
【用途】
・壁面などへの額縁や、カレンダーなどの固定

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ マルチロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ マルチロック
マジックテープ マジロック
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ 粘着付マジック切売箱
マジックテープ 縫製用マジック切売箱
マジックテープ 自由自在バンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格455-285 -381 -492 -347 -1,368 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜4日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
ブラック-----
長さ(m)0.10.153113
材質フック:ポリプロピレン/基布:ナイロンフック型:ナイロン/ループ型:ポリエステル-ポリエステルポリエステル本体:ナイロン/専用カン:ポリアセタール
内容量1個(フック・ループ面:1枚)1個(フック・ループ面:1枚)1個1巻1巻1個(専用カン5個入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト