17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ コードホルダー H/L

マジックテープ コードホルダー H/L【3個入り】

通常単価(税別)
455509
税込単価
501560
通常出荷日:5日目

【特長】・フックとループが背中合わせになっている為、簡単に結束が出来ます【用途】・電気製品・コンピュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    コードホルダー
  • メーカー商品名
    コードホルダーH/L
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1パック(3本入)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

仕様

内容量

最小発注数量
全長:178mm
4903599100365
113-2302
使用目安:結束物の直径が約40mmまでは可能
1パック(3本入)
1パック

3個入り

全長:125mm
4903599100372
113-2320
使用目安:結束物の直径が約25mmまでは可能
1パック(3本入)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
5日目
509
( 560 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとループが背中合わせになっている為、簡単に結束が出来ます
【用途】
・電気製品・コンピューターなどの複雑なコードの整理整頓

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ コードホルダー H/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ コードホルダー H/L
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ サイクルバンド
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ 超薄型マジックバンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格455-4551,026 -1,368 -455 -381 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目2日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプコードホルダーケーブルストラップサイクルバンドフリーマジック--
メーカー商品名コードホルダーH/LケーブルストラップH/Lサイクルバンド自由自在バンド広巾マジックテ-プ超薄型マジックバンド
材質ナイロンナイロン-本体:ナイロン/専用カン:ポリアセタールナイロン-
内容量1パック(3本入)1パック(3本入)1パック(2種類入)1個(専用カン5個入)1個(フック・ループ面:1枚)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト