17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ ケーブルストラップ H/L G-253

マジックテープ ケーブルストラップ H/L

通常単価(税別)
455
税込単価
501
通常出荷日:5日目

【特長】・フックとループが背中合わせになっている為、簡単に結束が出来ます【用途】・電気製品・コンピュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ケーブルストラップ
  • メーカー商品名
    ケーブルストラップH/L
  • JANコード
    4903599100358
  • トラスココード
    113-2321
  • 長さ(m)
    0.5
  • 幅(mm)
    10
  • 材質
    ナイロン
  • 仕様
    包装形態:袋入り
  • 内容量
    1パック(3本入)

型番:

G-253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-253の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ケーブルストラップ
メーカー商品名
ケーブルストラップH/L
JANコード
4903599100358
トラスココード
113-2321
長さ(m)
0.5
幅(mm)
10
材質
ナイロン
仕様
包装形態:袋入り
内容量
1パック(3本入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-253

内容量

最小発注数量
1パック(3本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとループが背中合わせになっている為、簡単に結束が出来ます
【用途】
・電気製品・コンピューターなどの複雑なコードの整理整頓

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ ケーブルストラップ H/Lの型番G-253のページです。 型番G-253に関する仕様情報を記載しております。
マジックテープ ケーブルストラップ H/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ マジロック
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ コードホルダー H/L
マジックテープ 広巾マジックテープ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格4551,368 -285 -460455 -455 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプケーブルストラップフリーマジック15RP-コードホルダー-
メーカー商品名ケーブルストラップH/L自由自在バンド-万能バンド(ゴム無し)コードホルダーH/L広巾マジックテ-プ
JANコード4903599100358-----
トラスココード113-2321-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト