17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ 自由自在バンド

マジックテープ 自由自在バンド

通常単価(税別)
1,3681,539
税込単価
1,5051,693
通常出荷日:5日目

【特長】・自由自在にバンドが作れるバンドキットです【用途】・ホースやマットの長尺物の結束

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    フリーマジック
  • メーカー商品名
    自由自在バンド
  • 長さ(m)
    3
  • 幅(mm)
    25
  • 材質
    本体:ナイロン/専用カン:ポリアセタール
  • 内容量
    1個(専用カン5個入)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
レッド
4903599100259
113-2305
1個(専用カン5個入)
1個
ブラック
4903599100266
113-3912
1個(専用カン5個入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
5日目
1,368
( 1,505 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由自在にバンドが作れるバンドキットです
【用途】
・ホースやマットの長尺物の結束

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ 自由自在バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ マジロック
マジックテープ サイクルバンド
マジックテープ 超薄型マジックバンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,368-455460285 -1,026 -381 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプフリーマジックケーブルストラップ-15RPサイクルバンド-
メーカー商品名自由自在バンドケーブルストラップH/L万能バンド(ゴム無し)-サイクルバンド超薄型マジックバンド
長さ(m)30.50.40.15-3
幅(mm)25102525--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト