ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

捕虫器 2600g

捕虫器 2600g G-201A
通常単価(税別)
32,295
税込単価
35,525
通常出荷日:4日目

【特長】・飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。・飛散防止部「BG-BL TYP...

詳細を確認

型番:

G-201A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-201Aの仕様・寸法情報

消費電力(W)
23
電源(V)
100
有効面積(㎡)
40~60
JANコード
4560251530382
トラスココード
731-6411
質量(g)
2600
材質1
捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)
誘虫ランプ
FL20SBL
定格
AC100V、有効面積:40~60[[平米]]、捕虫テープ:GC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
奥行(mm)
95
高さ(mm)
120
幅(mm)
685

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
G-201A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,295
( 35,525 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
・飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
・被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
・捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
【用途】
・AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に。
・ランプ飛散によるリスク低減に。
【セット内容】
・取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕虫器 2600gの型番G-201Aのページです。 型番G-201Aに関する仕様情報を記載しております。
捕虫器 2600gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 2600g
捕虫器 2800g
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
ピオニー クリーントラップCT-102S
捕虫器ムシキャッチポン
捕虫器"ムシポリス"
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション石崎電機製作所朝日産業
通常価格32,29531,81611,92416,08613,1039,668
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
消費電力(W)23231010206
電源(V)100100100100100100
有効面積(㎡)40~6040~602040~50--
JANコード4560251530382456025153040545602515304814560251530856--
トラスココード731-6411731-6429356-4584836-0050--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト