17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグル レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪能力10t爪ロングタイプ G-200L
  • イーグル レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪能力10t爪ロングタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イーグル レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪能力10t爪ロングタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G-200L

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・爪ロングでも標準タイプとほぼ同荷重です。
・オーバーロードを防ぐ安全弁がついているのでジャッキ操作に不慣れな方にも安心して使用できます。
・レバーソケットが回転するのでジャッキの後方に障害物があってもそれを避けてハンドル操作することができます。
【用途】
・低い位置から重量物を持ち上げる作業に。
・重量物の高さを合わせる作業に。
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・操作レバー

指定中の仕様・寸法情報

爪部揚力(kN(t))
100(10.0)
頭部揚力(kN(t))
200(20.0)
ストローク(mm)
140
JANコード
4520187170083
トラスココード
522-4241
質量(g)
41000.0
材質1
本体:スチール
高さ(mm)
337~477
爪長さ(mm)
80
爪幅(mm)
100

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト