17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー G16-EP

saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー

通常単価(税別)
30,651
税込単価
33,716
通常出荷日:1日目

【特長】・小型高出力の純鉛バッテリーです。【用途】・SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。...

詳細を確認

    型番:

    G16-EP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G16-EPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G16-EP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,651
    ( 33,716 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型高出力の純鉛バッテリーです。
    【用途】
    ・SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。
    【商品仕様】
    ・寸法・長さ:77mm幅(端子側):182mm高さ:168mm
    ・端子形状:M6ナット
    ・CCA:280A
    ・JANコード:4571169244643
    ・トラスココード:782-3274
    ・質量:6.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    saga スタートブースター/トラック用交換バッテリーの型番G16-EPのページです。 型番G16-EPに関する仕様情報を記載しております。
    saga スタートブースター/トラック用交換バッテリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー
    saga スタートトラック
    saga スタートブースター
    saga スタートトラック用オートチャージャー
    saga スタートブースター用オートチャージャー
    バッテリー自動給水装置
    メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
    通常価格30,651150,97965,22810,3968,92541,678 -
    通常出荷日1日目4日目7日目6日目4日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト