ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 防雨防塵型電工ドラム30M

通常単価(税別)
22,65919,273
税込単価
24,92521,200
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。ケーブルとドラムの...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • JANコード
    4937305013212
  • トラスココード
    814-7351
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    側板:スチール(焼付け塗装)
  • 定格電流(A)
    5A(全巻時)/15A(全延時)
  • 材質2
    グリップ:EVA樹脂
  • 材質3
    防雨キャップ:ABS樹脂
  • 限度電流(A)
    15
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • コンセント仕様形状
    [[二相2]]
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
  • 接地端子
    なし

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

型番:

FW-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-303の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
JANコード
4937305013212
トラスココード
814-7351
質量(g)
7000.0
材質1
側板:スチール(焼付け塗装)
定格電流(A)
5A(全巻時)/15A(全延時)
材質2
グリップ:EVA樹脂
材質3
防雨キャップ:ABS樹脂
限度電流(A)
15
コンセント仕様定格
15A・125V
コンセント仕様形状
[[二相2]]
電線種
VCT
温度センサー
なし
通電ランプ
接地端子
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FW-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,65919,273
( 21,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付きです。

ご注意

  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋外使用の際使われる機器等のプラグは、規定の防水プラグを使用の事

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 防雨防塵型電工ドラム30Mの型番FW-303のページです。 型番FW-303に関する仕様情報を記載しております。
日動 防雨防塵型電工ドラム30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
防雨型センサーコード
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格22,65971,6974,78627,85828,84447,150
通常出荷日4日目2日目1日目2日目4日目1日目
対応電圧(V)単相100V三相200V単相100V単相100V--
電線長さ(m)30300.520--
電線太さ(mm2)220.752--
電線芯数(C)2423--
コンセント個数3213--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト