17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FVボトルストッカー
  • FVボトルストッカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FVボトルストッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FV-STOCKER3

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・徳用ボトルも収まる超深型ストッカーは、正面に回転ハンドルがあり、使わない時は折りたたみ可能です。
・ボトルを入れても引き出しやすいローラー付きです。
・後部キャスター付きです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
間口(mm)
220
奥行(mm)
430
高さ(mm)
830
アイボリー
材質
プラスチック
帯電防止・導電性
JANコード
4904746097880
トラスココード
857-3434
材質1
天板、外枠、引出、ハンドル、引出しローラー、後部キャスター:ポリプロピレン(PP)
最大積載段数(段)
3
質量(g)
3600.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト