17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーチカルグラインダ 無負荷回転数 5900rpm FV-9BH-1M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バーチカルグラインダ 無負荷回転数 5900rpm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FV-9BH-1M

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

溶接工場や製鉄所、造船所などで、素材の表面を研削・切断・研磨することができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
無負荷回転数(min-1)
5900
全長(mm)
279
JANコード
4589484318192
質量(g)
5800.0
トラスココード
852-1673

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト