17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC フットバイス FV-3 FV-0130

MCC フットバイス FV-3

通常単価(税別)
36,89527,877
税込単価
40,58530,665
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・作業場所を選ばないコンパクトボディです・持ち運びも楽です【用途】・亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩...

詳細を確認
  • 質量(g)
    900

型番:

FV-0130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:FV-0130>
・くわえられる継手呼び寸法:2~4B
・くわえられる管呼び寸法:40~150A
・くわえられる管外径(mm):40~150
・全長(mm):362

FV-0130の仕様・寸法情報

質量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FV-0130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,89527,877
( 30,665 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業場所を選ばないコンパクトボディです
・持ち運びも楽です
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに
【商品仕様】
・くわえられる管外径(mm):40~150
・全長(mm):362
・くわえられる管(呼び):40~150A
・くわえられる継手呼び寸法:2~4B
・JANコード:4989065102194
・トラスココード:811-2587
・質量:6.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC フットバイス FV-3の型番FV-0130のページです。 型番FV-0130に関する仕様情報を記載しております。
MCC フットバイス FV-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC フットバイス FV-3
MCC 樹脂管バイス 200
脚付パイプバイス
グリップレンチ 化粧管13
グリップレンチ
アングルコーナーレンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格36,89531,74125,1718,31415,2808,070
通常出荷日5日目4日目5日目1日目5日目4日目
質量(g)90017001100.0390.07005000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト