17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック【2個入り】

通常単価(税別)
15,07714,400
税込単価
16,58515,840
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・はしごALF/PRO/SWJ用の自在フックです。【用途】・はしごALF/PRO/SWJ用の自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    836-4263
  • JANコード
    4989247497018
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    LNT、ALF、LLW、PRO、SWJ
  • 品名
    自在フック
  • ゴールド
  • セット入数(個)
    左右各1個

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

型番:

F-UJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

F-UJの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
836-4263
JANコード
4989247497018
質量(g)
800
材質1
スチール
適合機種
LNT、ALF、LLW、PRO、SWJ
品名
自在フック
ゴールド
セット入数(個)
左右各1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-UJ
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,07714,400
( 15,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごALF/PRO/SWJ用の自在フックです。
【用途】
・はしごALF/PRO/SWJ用の自在フック。

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フックの型番F-UJのページです。 型番F-UJに関する仕様情報を記載しております。
ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック
ピカ はしご上部カバー
ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)
はしご上部補助金具 屋根Pita
はしご(JOB・CSM)用固定フック
ピカ 頂部端具 3PRO用
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格15,0776,77223,61732,17511,704 -4,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード836-4263836-4235836-4234836-4236-851-4805
JANコード4989247497018498924750301649892471370204989247050015--
質量(g)800320400800-440

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト