ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック FTX-3-BK
  • TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック
通常単価(税別)
25,924
税込単価
28,516
通常出荷日:4日目

【材質】・背座部:成型合板・ウレタンフォーム・脚部:強化樹脂成型・肘部:PP樹脂成型

詳細を確認

型番:

FTX-3-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTX-3-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
材質1
背座部:成型合板・ウレタンフォーム
材質2
脚部:強化樹脂成型
材質3
肘部:PP樹脂成型

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FTX-3-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,924
( 28,516 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・背座部:成型合板・ウレタンフォーム
・脚部:強化樹脂成型
・肘部:PP樹脂成型

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラックの型番FTX-3-BKのページです。 型番FTX-3-BKに関する仕様情報を記載しております。
TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック
TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック
マネージャーチェア FTXシリーズ
スツール 布張り
TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格25,92420,67151,757 -12,71810,75811,011
通常出荷日4日目4日目8日目12日目〜4日目9日目
種類肘あり肘あり肘あり肘なし丸型・円型肘なし
材質1背座部:成型合板・ウレタンフォーム背座部:成型合板・ウレタンフォーム---背座:PP樹脂成型品
材質2脚部:強化樹脂成型脚部:強化樹脂成型---パイプ:スチール、粉体塗装
材質3肘部:PP樹脂成型肘部:PP樹脂成型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト