ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV FTL-4-NV
通常単価(税別)
71,140
税込単価
78,254
通常出荷日:12日目

【特長】・T字脚が特徴のロビーチェアです。【用途】・休憩所・病院などの待合に。【材質】・背・座:合板・...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FTL-4-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTL-4-NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブルー系
JANコード
4942646040865
質量(g)
32800.0
トラスココード
147-2478
材質1
背・座:合板・ウレタン
座奥行(mm)
440
座高(mm)
410
座幅(mm)
500
色詳細
ネイビー
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FTL-4-NV

商品タイプ

種類

JANコード

トラスココード

座高(mm)

色詳細

最小発注数量
ワークベンチ
背付
ブルー系
4942646040865
147-2478
410
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,140
( 78,254 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T字脚が特徴のロビーチェアです。
【用途】
・休憩所・病院などの待合に。
【材質】
・背・座:合板・ウレタン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NVの型番FTL-4-NVのページです。 型番FTL-4-NVに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV
ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV
ロビーチェア 背付3人掛 FUL-3-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格71,14059,35245,38738,20240,81949,401
通常出荷日12日目10日目15日目15日目15日目15日目
質量(g)32800.026200.018400.015800.017400.024800.0
材質1背・座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン
座奥行(mm)440500440500440440
座幅(mm)500500500500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト