ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV

ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV FTL-2N-NOR
通常単価(税別)
38,202
税込単価
42,022
通常出荷日:15日目

【特長】・T字脚が特徴のロビーチェアです。【用途】・休憩所・病院などの待合に。【材質】・背・座:合板・...

詳細を確認

型番:

FTL-2N-NOR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTL-2N-NORの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
ブラック系
JANコード
4942646041404
質量(g)
15800.0
トラスココード
146-4524
材質1
背・座:合板・ウレタン
座奥行(mm)
500
座高(mm)
410
座幅(mm)
500
色詳細
ノワール
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FTL-2N-NOR

商品タイプ

種類

JANコード

トラスココード

座高(mm)

色詳細

最小発注数量
ワークベンチ
背なし
ブラック系
4942646041404
146-4524
410
ノワール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,202
( 42,022 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T字脚が特徴のロビーチェアです。
【用途】
・休憩所・病院などの待合に。
【材質】
・背・座:合板・ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NVの型番FTL-2N-NORのページです。 型番FTL-2N-NORに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背無2人掛 FTL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FUL-2N-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格38,20233,58245,38740,81938,13450,787
通常出荷日15日目15日目15日目15日目12日目15日目
質量(g)15800.014800.018400.017400.021800.024600.0
材質1背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン背・座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン
座奥行(mm)500500440440500500
座幅(mm)500500500500500500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト