ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能トランサー(昇降圧自在型)

通常単価(税別)
91,55657,030
税込単価
100,71262,733
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

現場の電圧に影響なく、100Vも200Vも使用できます。アースチェック機能付きです。安定した電源の確保...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    2
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • JANコード
    4937305036174
  • トラスココード
    730-5851
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    本体:スチール(焼付け塗装)
  • 一次電線仕様
    SVCT3.5[[MM2]]×3C×2m
  • 電流(A)
    30
  • 容量(kVA)
    3
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    195
  • 幅(mm)
    190
  • 出力電圧(V)
    単相115/125/200
  • 入力電圧(V)
    単相200/100
  • 出力電流(A)連続定格
    18A(115V)
  • 出力コンセント仕様個数
    単相200V×1(白)、単相115V×2(黒)、単相125V×2(白)
  • 入力プラグ形状
    接地3P20A
  • 容量(VA)
    3000
  • 電線種
    SVCT
  • 保護機能
    安全ブレーカー30A

ご注意

  • 入力側に単相100Vを繋ぐ場合は付属のプラグに付け替えて下さい。 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番:

FTBO-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軽量・コンパクトのリングトランス

  • 短時間(2時間)定格3.0KVA、連続定格2.0KVA
    ※コンセントの許容電流値以下で使用してください
  • 入力:三相200V用 接地3P 20Aプラグ、100V用交換プラグ付属
  • 入力電源:単相200V・100V(50/60Hz)
  • サイズ:W190×D290×H195mm
  • 質量:12.0kg
型番定格容量定格電流入力電線
(電線太さ×芯数×長さ)
保護機能
FTBO-3003.0KVA(115V)
26A
(125V)
24A
(200V)
15A
3.5mm2×3芯×2m安全ブレーカ
(30A)

※定格表数値は、トランスの容量に対してコンセント1コあたりの使用可能な電流値です。複数の接続機器を使用する場合、合計の電流値が表の数値以内で使用してください。

注意・禁止事項

ダブルコンセント1コに付15A以下で使用してください。15A以上で使用するとコンセントが焼損します。

FTBO-300の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
2
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
3
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
昇降圧両用
JANコード
4937305036174
トラスココード
730-5851
質量(g)
12000
材質1
本体:スチール(焼付け塗装)
一次電線仕様
SVCT3.5[[MM2]]×3C×2m
電流(A)
30
容量(kVA)
3
奥行(mm)
290
高さ(mm)
195
幅(mm)
190
出力電圧(V)
単相115/125/200
入力電圧(V)
単相200/100
出力電流(A)連続定格
18A(115V)
出力コンセント仕様個数
単相200V×1(白)、単相115V×2(黒)、単相125V×2(白)
入力プラグ形状
接地3P20A
容量(VA)
3000
電線種
SVCT
保護機能
安全ブレーカー30A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTBO-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,55657,030
( 62,733 )
11日目

詳細情報

基本情報

現場の電圧に影響なく、100Vも200Vも使用できます。
アースチェック機能付きです。
安定した電源の確保に。

ご注意

  • 入力側に単相100Vを繋ぐ場合は付属のプラグに付け替えて下さい。 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能トランサー(昇降圧自在型)の型番FTBO-300のページです。 型番FTBO-300に関する仕様情報を記載しております。
万能トランサー(昇降圧自在型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能トランサー(昇降圧自在型)
防滴型単巻トランス3KVA
変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
ピンバン用ソーラーパネル
ポータブル電源 レイニーパワー徳永
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格91,556106,38362,325353,26158,094406,250
通常出荷日11日目1日目5日目1日目5日目1日目
電線長さ(m)222---
電線太さ(mm2)3.522---
電線芯数(C)333---
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)--
特徴昇降圧両用降圧専用降圧専用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト