ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マイセック マイトレース用アルミテープ

マイセック マイトレース用アルミテープ FT-3L
通常単価(税別)
8,347
税込単価
9,182
通常出荷日:8日目

【特長】・マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。【用途】・自己...

詳細を確認

型番:

FT-3L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-3Lの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FT-3L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,347
( 9,182 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
【用途】
・自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
【商品仕様】
・幅50mm×長さ50m
・質量:(g)700
・粘着剤 アクリル系
・質量:700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイセック マイトレース用アルミテープの型番FT-3Lのページです。 型番FT-3Lに関する仕様情報を記載しております。
マイセック マイトレース用アルミテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイセック マイトレース用アルミテープ
補修用粘着テープ(テント倉庫用)
識別用カラーアルミテープ
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
シート補修用強力粘着テープ
メーカーマイセックトラスコ中山nitoms菊地シートトラスコ中山ユタカメイク
通常価格8,34711,213 -618 -25,119 -20,846 -275 -
通常出荷日8日目1日目1日目8日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト