17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電トレー FT34-10
  • 導電トレー

導電トレー

通常単価(税別)
6,018
税込単価
6,620
通常出荷日:5日目

【特長】・導電 ・モジュールシリーズ(弊社規格寸法採用)【用途】・各種部品の保管・搬送トレー ・カート...

詳細を確認

    型番:

    FT34-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FT34-10の仕様・寸法情報

    JANコード
    4948349672143
    質量(g)
    860.000
    トラスココード
    849-9567
    材質1
    導電ABS
    外寸(mm)
    W300×D400×H115
    内寸(mm)
    W255×D355×H98

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FT34-10

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    外寸(mm)

    内寸(mm)

    最小発注数量
    4948349672143
    860.000
    849-9567
    導電ABS
    W300×D400×H115
    W255×D355×H98
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,018
    ( 6,620 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電 
    ・モジュールシリーズ(弊社規格寸法採用)
    【用途】
    ・各種部品の保管・搬送トレー 
    ・カート、キャビネット、作業台との自由レイアウト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電トレーの型番FT34-10のページです。 型番FT34-10に関する仕様情報を記載しております。
    導電トレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電トレー
    ワークトレー (導電性)
    タックトレー
    導電性異物除去具導電性ペタペン
    導電性異物除去具導電性ペタスティック
    部品トレー 導電PS 黒 0.5mm
    メーカーサカセ化学工業エスコサカセ化学工業アトム興産アトム興産アズワン
    通常価格6,0182,200 -3,6583,388 -18,425 -65,500
    通常出荷日5日目1日目18日目1日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト