17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミーティングチェア キャスター脚肘付

ミーティングチェア キャスター脚肘付
通常単価(税別)
37,309
税込単価
41,040
通常出荷日:11日目

【材質】・布:ポリエステル・背座:PP樹脂一体成型品・肘:ABS樹脂成型品・フレーム:φ25.4スチー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
147-4062
4942646027354
1個
146-1407
4942646027316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,309
( 41,040 )
11日目
37,309
( 41,040 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・布:ポリエステル
・背座:PP樹脂一体成型品
・肘:ABS樹脂成型品
・フレーム:φ25.4スチールパイプ・メッキ ナイロン双輪キャスター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミーティングチェア キャスター脚肘付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーティングチェア キャスター脚肘付
ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り
オフィスチェア 肘付
スタッキングチェア肘付タイプ
オフィスチェア 肘なし
スタッキングチェア 座面を持ち上げてスライドさせてスタッキングできる会議用チェア
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格37,30916,417 -35,59918,92417,048 -19,428 -
通常出荷日11日目9日目4日目8日目1日目〜4日目
種類肘あり肘あり肘あり肘あり肘なし肘なし
質量(g)9400.04900.017500.06300.010000.06100.0
材質1布:ポリエステル背座:成型合板・ウレタンフォーム脚部:強化樹脂成型品、背部:PP樹脂成型品・メッシュ背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム背部:PP樹脂成型品
材質2背座:PP樹脂一体成型品肘部:PP樹脂成型品座部:成型合板・ウレタンフォーム・布脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ)座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
材質3肘:ABS樹脂成型品パイプ:ハイテンションスチールパイプ・クロムメッキ肘部:スチール・PP樹脂成型品肘:PP樹脂成型品脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター脚部:φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、φ50ナイロン双輪キャスター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト