17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパンチング平棚 間口900mm
  • ステンレスパンチング平棚 間口900mm

ステンレスパンチング平棚 間口900mm

通常単価(税別)
23,41035,579
税込単価
25,75139,137
通常出荷日:3日目

【特長】・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。・素早い水切り効果があります。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
4560155876562
510-9663
3300.0
1個
250
4560155876579
510-9671
3600.0
1個
300
4560155876586
510-9680
4800.0
1個
350
4560155876593
510-9698
4500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,410
( 25,751 )
3日目
25,852
( 28,437 )
3日目
31,146
( 34,261 )
3日目
35,579
( 39,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。
・素早い水切り効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパンチング平棚 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパンチング平棚 間口900mm
ステンレス平棚 間口900mm
ステンレスパンチング平棚 間口600mm
ステンレスパンチング平棚 間口1500mm
作業台スノコ板付 間口900mm
ステンレス平棚 間口1200mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格23,410-15,706 -21,053 -29,489 -45,698 -17,884 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメントステンレス作業台作業台アタッチメント
間口 (mm)90090060015009001200
高さ (mm)200200200200800200
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体オプション
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト