17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパンチング平棚 間口1500mm
  • ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

通常単価(税別)
29,48944,944
税込単価
32,43849,438
通常出荷日:3日目

【特長】・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。・素早い水切り効果があります。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
4560155876647
510-9485
3500.0
1個
250
4560155876654
510-9493
4000.0
1個
300
4560155876661
510-9507
5000.0
1個
350
4560155876678
510-9515
5500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,489
( 32,438 )
3日目
32,580
( 35,838 )
3日目
38,594
( 42,453 )
3日目
44,944
( 49,438 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所用の流し台でお使いいただけます。
・素早い水切り効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパンチング平棚 間口1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパンチング平棚 間口1500mm
ステンレスパンチング平棚 間口900mm
ステンレスパンチング平棚 間口600mm
作業台スノコ板付 間口1500mm
ガス台 スノコ板付 間口1500mm
ステンレス平棚 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格29,489-23,410 -21,053 -58,816 -44,873 -15,706 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目〜3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメントステンレス作業台ステンレス作業台作業台アタッチメント
間口 (mm)150090060015001500900
高さ (mm)200200200800650200
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体オプション
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト