ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0 FS-M4
通常単価(税別)
11,8866,892
税込単価
13,0757,581
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。・この1枚で、瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、...

詳細を確認
  • 1mm以上の鉄板は切断できません。 アルミは切断できません。

型番:

FS-M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-M4の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FS-M4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,8866,892
( 7,581 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
・この1枚で、瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
【用途】
・各種材料の切断に。(鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディング)
【商品仕様】
・外径×刃厚×高さ×内径(mm):105×2.1×5.0×20.0
・乾式
・使用工具:ディスクグランダ
・JANコード:4936091015691
・トラスココード:814-6137
・質量:140g
【材質/仕上】
・工具鋼、ダイヤ砥粒
【セット内容/付属品】
・変換リング15

ご注意

  • 1mm以上の鉄板は切断できません。 アルミは切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0の型番FS-M4のページです。 型番FS-M4に関する仕様情報を記載しております。
三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0
ナニワ タイルの鉄人 105×1.0
三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
切りま専科ゴールドLB 105X20.0
三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
メーカー三京ダイヤモンド工業ナニワ研磨工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業トラスコ中山
通常価格11,8867,7741,2219,1141,2219,239
通常出荷日1日目1日目9日目7日目9日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト