17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/B4/緑 FSL-B4G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナカバヤシ 証書ファイルレザ-/B4/緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FSL-B4G

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・2つ折タイプで大切な証書をしっかり保存します。
【用途】
・オフィスで贈呈する感謝状や認定証などを収めるのに便利です。
【商品仕様】
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):285×10×405
・収納用紙サイズ:たて390×よこ270(mm)
・VPクロス貼 片面パット入
・JANコード:4902205557142
・トラスココード:723-9301
・質量:480g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト