17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーグ リフレクターベスト60-2型 FSD-60YY
  • トーグ リフレクターベスト60-2型

トーグ リフレクターベスト60-2型

通常単価(税別)
4,0583,809
税込単価
4,4644,190
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・反射部分が60mmある反射ベストです。・視認性抜群です。【用途】・ガードマンや安全関連、夜間...

詳細を確認

型番:

FSD-60YY
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSD-60YYの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
イエローメッシュ地/黄反射
LED有無
反射材有無
質量(g)
200.000
トラスココード
854-7266

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSD-60YY
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0583,809
( 4,190 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射部分が60mmある反射ベストです。
・視認性抜群です。
【用途】
・ガードマンや安全関連、夜間自転車乗車時に。
【商品仕様】
・黄メッシュ/黄反射
・トラスココード:854-7266
・質量:200g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーグ リフレクターベスト60-2型の型番FSD-60YYのページです。 型番FSD-60YYに関する仕様情報を記載しております。
トーグ リフレクターベスト60-2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーグ リフレクターベスト60-2型
安全ベスト(タスキ型)
タスキ型安全ベスト
反射ベスト(タスキ型)
反射ベスト(スタンダード型)
反射ベスト(スリム型)
メーカートーグ安全工業勝星産業トラスコ中山ユニットユニットユニット
通常価格4,0581,4181,5286,0004,050 -3,000
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜6日目1日目
商品タイプ安全ベスト--タスキ安全ベスト-
イエローメッシュ地/黄反射その他----
LED有無----
反射材有無-
質量(g)200.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト