ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

藤沢工業 食堂用チェア 4本脚

藤沢工業 食堂用チェア 4本脚 FSC-200-I
通常単価(税別)
13,03511,156
税込単価
14,33912,272
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

・レストランや食堂、社内の多目的室と、幅広く御利用いただけます。・打合せ・食堂用等。

型番:

FSC-200-I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSC-200-Iの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
355
座奥行(mm)
360
色詳細
アイボリー
トラスココード
120-2585
JANコード
4942646020935
質量(g)
4300.0
材質1
背:ハードボード・ウレタンフォーム
材質2
座:合板・ハードボード・ウレタンフォーム
材質3
脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
座高(mm)
435
張地
ビニールシート張り

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSC-200-I

種類

色詳細

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

材質3

張地

最小発注数量
肘なし
アイボリー
120-2585
4942646020935
背:ハードボード・ウレタンフォーム
座:合板・ハードボード・ウレタンフォーム
脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
ビニールシート張り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,03511,156
( 12,272 )
9日目

詳細情報

基本情報

・レストランや食堂、社内の多目的室と、幅広く御利用いただけます。・打合せ・食堂用等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

藤沢工業 食堂用チェア 4本脚の型番FSC-200-Iのページです。 型番FSC-200-Iに関する仕様情報を記載しております。
藤沢工業 食堂用チェア 4本脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
藤沢工業 食堂用チェア 4本脚
食堂用チェア スツール
会議室 食堂用チェア
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り
ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格13,03510,2208,82111,01116,417 -29,131
通常出荷日9日目18日目8日目9日目9日目9日目
座幅(mm)355360355413390413
座奥行(mm)360315360400430400
質量(g)4300.03000.04300.04200.04900.05500.0
座高(mm)435425435434435434

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト