ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スタッキングチェア 4本脚タイプ

スタッキングチェア 4本脚タイプ FSC-120-BR
通常単価(税別)
10,2208,863
税込単価
11,2429,749
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・TOKIO スタッキングチェア ブラウンです【用途】・食堂、休憩所、打合せ用に

詳細を確認

型番:

FSC-120-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSC-120-BRの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
360
座奥行(mm)
315
色詳細
-
トラスココード
120-1022
JANコード
4942646021000
質量(g)
3000.0
座高(mm)
425

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSC-120-BRFSC-120-BR

種類

色詳細

トラスココード

JANコード

最小発注数量
肘なし
-
120-1022
4942646021000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2208,863
( 9,749 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TOKIO スタッキングチェア ブラウンです
【用途】
・食堂、休憩所、打合せ用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングチェア 4本脚タイプの型番FSC-120-BRのページです。 型番FSC-120-BRに関する仕様情報を記載しております。
スタッキングチェア 4本脚タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングチェア 4本脚タイプ
スタッキングチェア肘付タイプ
藤沢工業 食堂用チェア 4本脚
食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り
スタッキングチェア スチールパイプ
スタッキングチェア ステンレスパイプ
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格10,22018,92413,03513,90910,812 -12,937
通常出荷日18日目8日目9日目9日目1日目〜8日目
座幅(mm)360395355355390390
座奥行(mm)315404360360430430
質量(g)3000.06300.04300.04500.04400.04000.0
座高(mm)425430435435435435

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト