ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

食堂用チェア スツール

食堂用チェア スツール FSC-120-B
通常単価(税別)
10,2208,863
税込単価
11,2429,749
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・食堂・会議室・公共施設に最適です。【用途】・食堂・休憩所・打合せ用に。【材質】・座:合板・ウ...

詳細を確認

型番:

FSC-120-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSC-120-Bの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
360
座奥行(mm)
315
トラスココード
120-1062
JANコード
4942646020973
質量(g)
3000.0
材質1
座:合板・ウレタンフォーム
材質2
脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
座高(mm)
425
張地
ビニールシート張り

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FSC-120-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2208,863
( 9,749 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食堂・会議室・公共施設に最適です。
【用途】
・食堂・休憩所・打合せ用に。
【材質】
・座:合板・ウレタンフォーム
・脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食堂用チェア スツールの型番FSC-120-Bのページです。 型番FSC-120-Bに関する仕様情報を記載しております。
食堂用チェア スツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食堂用チェア スツール
スタッキングチェア肘付タイプ
会議室 食堂用チェア
スツール 布張り
食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り
オフィスチェア 肘なし
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格10,22018,9248,82112,71813,90917,048 -
通常出荷日18日目8日目8日目12日目〜9日目1日目〜
種類肘なし肘あり肘なし肘なし肘なし肘なし
座幅(mm)360395355390355445
座奥行(mm)315404360390360420
トラスココード120-1062464-5961----
JANコード49426460209734942646025657----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト