17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス平棚 間口900mm
  • ステンレス平棚 間口900mm

ステンレス平棚 間口900mm

通常単価(税別)
15,70620,035
税込単価
17,27722,039
通常出荷日:3日目

【特長】・ビス止め式フランジの為上下逆付が可能です。【用途】・工場・研究所

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
4560155876326
510-9302
2900.0
1個
250
4560155876333
510-9311
3300.0
1個
300
4560155876340
510-9329
5000.0
1個
350
4560155876357
510-9337
5000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,706
( 17,277 )
3日目
16,987
( 18,686 )
3日目
18,270
( 20,097 )
3日目
20,035
( 22,039 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止め式フランジの為上下逆付が可能です。
【用途】
・工場
・研究所

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス平棚 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス平棚 間口900mm
ステンレスパンチング平棚 間口900mm
作業台スノコ板付 間口900mm
ステンレス平棚 間口1200mm
ステンレス平棚 間口750mm
ガス台 スノコ板付 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格15,706-23,410 -45,698 -17,884 -16,026 -28,426 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメントステンレス作業台作業台アタッチメント作業台アタッチメントステンレス作業台
間口 (mm)9009009001200750900
高さ (mm)200200800200200650
本体/オプションオプションオプション本体オプションオプション本体
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト