ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用

竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用 FS-6000

ご注意

  • 本機は炎に含まれる紫外線を高感度に検知します。従って炎以外にも直射や反射にて検知するものが有り、逆に燃焼していても炎が出ていないものは検知しません。

型番:

FS-6000
解除
    数量:

    FS-6000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    警報機・ブザー本体
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FS-6000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,500
    ( 58,850 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30m先の炎を瞬時にキャッチする超高感度な炎センサーです。
    ・炎を検知すると音声メッセージまたはアラーム音で報知します。
    ・屋外設置が可能な防雨構造(IP33)です。
    【用途】
    ・放火等の火災報知用に。
    ・禁煙・火気厳禁エリアの警告用に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):115
    ・奥行(mm):289
    ・高さ(mm):172
    ・電源電圧(V):DC12±2(極性なし)
    ・電源電圧(V):DC12±2(極性なし)
    ・音声調整:音量ボリュームにて調整可、音声音圧(dB):約100(ボリューム最大でセンサー正面1mにて)
    ・外観:ブラック
    ・消費電流(電力):待機時電力:35mA以下、動作時電力:500mA以下
    ・検知方式:紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
    ・使用可能温度範囲:-20℃~+50℃
    ・設置場所:屋内・屋外(防雨構造・IP33相当)
    ・質量:1000g
    【材質/仕上】
    ・センサー部:PC樹脂
    ・調整取付部:AES樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取付プレート
    ・取付ビス

    ご注意

    • 本機は炎に含まれる紫外線を高感度に検知します。従って炎以外にも直射や反射にて検知するものが有り、逆に燃焼していても炎が出ていないものは検知しません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用の型番FS-6000のページです。 型番FS-6000に関する仕様情報を記載しております。
    竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用
    竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式
    紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)
    竹中 炎センサー
    炎センサー 屋内用 FSシリーズ
    竹中 トイレ用センサー
    メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリング
    通常価格53,50053,50044,74531,03931,689 -54,453
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目12日目〜4日目
    商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
    よく一緒に購入される商品

    警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました