ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ユキワ スパナ

ユキワ スパナ FS30
  • ユキワ スパナ
通常単価(税別)
3,782
税込単価
4,160
通常出荷日:8日目

【特長】・BT30-EYC16用フックスパナです。・質量(g):62.000・材質:全体:機械構造用炭...

詳細を確認

型番:

FS30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS30の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
レンチ
単品/パック/セット
単品
JANコード
4560120520193
トラスココード
837-6693
質量(g)
62.000
材質
全体:機械構造用炭素鋼

商品情報

製品仕様

型番質量材質
FS3062.000g全体:機械構造用炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
FS30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,782
( 4,160 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BT30-EYC16用フックスパナです。
・質量(g):62.000
・材質:全体:機械構造用炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユキワ スパナの型番FS30のページです。 型番FS30に関する仕様情報を記載しております。
ユキワ スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユキワ スパナ
ユキワ クラッチレンチ
クーラントシールスクリュ用スパナ
スパナ
ユキワ スマートナット
フックスパナ
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工アルプスツールユキワ精工VERTEX
通常価格3,7823,7401,4103,017 -5,5401,997
通常出荷日8日目1日目1日目3日目1日目4日目
ツーリング用品種類レンチレンチレンチ-コレットチャック用ナット-
単品/パック/セット単品単品単品-単品-
JANコード45601205201934560120535784--4560120535777-
トラスココード837-6693856-9146--855-8469-
質量(g)62.00097.00037-11-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト