17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg FS-2024S

工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg

通常単価(税別)
81,086
税込単価
89,195
通常出荷日:3日目

【特長】・海水にも使えます。【用途】・イケスの水替えに・エンジン故障時の緊急排水に【商品仕様】・口径2...

詳細を確認

    型番:

    FS-2024S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FS-2024Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FS-2024S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,086
    ( 89,195 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水にも使えます。
    【用途】
    ・イケスの水替えに
    ・エンジン故障時の緊急排水に
    【商品仕様】
    ・口径20ミリ
    ・最大吐出量50l/min
    ・JANコード:4971770140547
    ・トラスココード:850-9680
    ・質量:4kg
    【材質/仕上】
    ・耐塩処理モーター・ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kgの型番FS-2024Sのページです。 型番FS-2024Sに関する仕様情報を記載しております。
    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 FSポンプ 24Vタイプ 4kg
    工進 FSポンプ 24Vタイプ 8kg
    工進 チェンジマスター 24Vタイプ
    FSポンプ
    工進 ギヤーポンプ
    工進 GLポンプ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格81,086119,358108,333 -77,292 -16,470 -77,919 -
    通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト