17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FSポンプ

通常単価(税別)
77,29281,788
税込単価
85,02189,967
通常出荷日:1日目

【特長】FS-2010S・モーターは、耐塩処理モーターを使用ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼を採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • 掦程 (mm)
    9000
  • 口径 吸込 (mm)
    20
  • 口径 吐出 (mm)
    20
  • 電源コード長さ
    3m
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 電源(V)

  • 電流(A)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

電源

(V)

電流

(A)

JANコード

トラスココード

特長

用途

質量

(g)

出力

(W)

材質

内容量

最小発注数量
オイルポンプ
DC24
8
-
114-5029
軽油からA重油までの低粘度油(100mm2/S)の移送ができます。ドラム缶1本を約4分で給油します。バッテリー電源用と家庭電源用の2種類があります。
建設機械にセットして燃料補給用。工場内の移動用補給。ポンプに、ドラム缶からの給油用。船内の燃料補給に。
4100
90
-
1台
1個
オイルポンプ
AC100
2
-
114-5011
軽油からA重油までの低粘度油(100mm2/S)の移送ができます。ドラム缶1本を約4分で給油します。バッテリー電源用と家庭電源用の2種類があります。
建設機械にセットして燃料補給用。工場内の移動用補給。ポンプに、ドラム缶からの給油用。船内の燃料補給に。
4100
100
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,788
( 89,967 )
1日目
77,292
( 85,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
FS-2010S
・モーターは、耐塩処理モーターを使用ポンプは耐海水アルミ合金、ステンレス鋼を採用していますので耐久性抜群
FS-24D、FS-100D
・軽油からA重油までの低粘度油の移送に最適です
・重さ4kgの小型ポンプで、回転音は静かです
【用途】
FS-2010S
・イケスの水替えに
・エンジン故障時の緊急排水に
・氷水の排水用に
・甲板の洗浄に
・水の入れ替えに
・雑用水に
FS-24D、FS-100D
・建設機械にセットして、燃料補給用に
・工場内の移動用補給ポンプに
・ドラム缶からの給油に
・船内の燃料補給用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FSポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FSポンプ
工進 チェンジマスター 24Vタイプ
工進 GLポンプ
エア式ハンディ遠心ポンプ
電動式ハンディポンプ EMHシリーズ
工進 ギヤーポンプ
メーカー工進工進工進アクアシステムアクアシステム工進
通常価格77,292-108,333 -77,919 -88,283 -158,88116,470 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目〜10日目1日目〜
商品タイプ電動式電動式ギヤ式エア式電動式ギヤ式
吐出量(l/min)50--5030-
掦程(mm)9000200003000(吸入掦程)--4000(吸入掦程)
口径 吸込(mm)20-----
口径 吐出(mm)2020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト