ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

竹中 炎センサー

竹中 炎センサー FS-2000-B
通常単価(税別)
31,039
税込単価
34,143
通常出荷日:4日目

【特長】・炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力...

詳細を確認
  • 本機は炎に含まれる紫外線を高感度に検知します。従って炎以外にも直射や反射にて検知するものが有り、逆に燃焼していても炎が出ていないものは検知しません。

型番:

FS-2000-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-2000-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FS-2000-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,039
( 34,143 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
・センサーヘッドが垂直方向に4段階(30°)可変できますので、任意の検知エリアが設定可能です。
・炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
【用途】
・放火等の火災報知用に。
・禁煙・火気厳禁エリアの警告用に。
【商品仕様】
・高さ(mm):40
・電源電圧(V):DC10~30(極性なし)
・電源電圧(V):DC10~30(極性なし)
・本体寸法直径(φ):120
・警報音(dB):80以上(センサー正面1m)(消音設定可能)
・外観:ブラウン
・外部出力:無電圧リレー接点1c・オフディレイ動作(約2秒)・AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)
・検知方式:紫外線検出方式(検出波長185~260mm)
・使用可能温度範囲:-10℃~+60℃(結露、氷結なきこと)
・設置場所:屋内(天井面・壁面取付)
・質量:150g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・取付用ビス

ご注意

  • 本機は炎に含まれる紫外線を高感度に検知します。従って炎以外にも直射や反射にて検知するものが有り、逆に燃焼していても炎が出ていないものは検知しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹中 炎センサーの型番FS-2000-Bのページです。 型番FS-2000-Bに関する仕様情報を記載しております。
竹中 炎センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹中 炎センサー
竹中 炎センサー FS-2000-W
竹中 トイレ用センサー
炎センサー 屋内用 FSシリーズ
竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用
竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング
通常価格31,03930,03854,45331,689 -53,50053,500
通常出荷日4日目4日目4日目12日目〜4日目4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト