17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット FS-2

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット

通常単価(税別)
36,235
税込単価
39,859
通常出荷日:4日目

【特長】・精密三角定規セットです。・焼入研磨仕様です。【用途】・測定に【商品仕様】・7×76×76 7...

詳細を確認

    型番:

    FS-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FS-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FS-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,235
    ( 39,859 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密三角定規セットです。
    ・焼入研磨仕様です。
    【用途】
    ・測定に
    【商品仕様】
    ・7×76×76 7×9050
    ・30°×60°×90°、45°×45°×90°2枚組板厚:7mm
    ・角度公差:±40″
    ・フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット
    ・JANコード:4560119672322
    ・トラスココード:732-2674
    ・質量:450g
    【材質/仕上】
    ・SK3

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セットの型番FS-2のページです。 型番FS-2に関する仕様情報を記載しております。
    フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ ソリッドアングルプレート 30°×60° 45°×45° 2個セット
    フジ ソリッドアングルプレート 45°×45°
    フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
    1-45° アングルゲージ
    角度ブロックセット
    ベベル角度測定ゲージ9枚組(30°~50°) 2.5°毎
    メーカーフジツールフジツールフジツールエスコフジツールシンワ測定
    通常価格36,23521,87519,13511,804100,62518,937
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト