17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:1日目

【特長】・壁際・コーナー部・奥まった箇所での作業に最適です。・ワンタッチスリーブ部はダブルのボールでビ...

詳細を確認

    型番:

    FRS-300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FRS-300の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FRS-300
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,490
    ( 3,839 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁際・コーナー部・奥まった箇所での作業に最適です。
    ・ワンタッチスリーブ部はダブルのボールでビットを確実にキャッチします。
    【用途】
    ・壁際や天井作業、コーナー部のねじ締めに。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):6.35
    ・全長(mm):300
    ・付属ビット:[[+]]2×45mm
    ・シャンク径:6.35mm
    ・JANコード:4906842251388
    ・トラスココード:772-7607
    ・質量:240g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mmの型番FRS-300のページです。 型番FRS-300に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
    サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm
    サンフラッグ ビスアジャスター
    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ
    サンフラッグ ロングジョイント 200mm
    アネックス フレキシブルシャフト 300mm
    メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグANEX
    通常価格3,4902,5901,2303,9251,3704,400
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト