ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット

通常単価(税別)
339,032
税込単価
372,935
通常出荷日:4日目

【特長】・本体とφ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。・ハンドルでの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • トラスココード
    523-6835
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    スチール
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    25~100
  • 清掃能力距離(m)
    Φ25~100
  • 付属ワイヤ(mm×m)
    6×8、8×15、10×20
  • 奥行(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    420
  • 消費電力(W)
    130
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    405
  • 電源(V)
    AC100
  • 清掃能力最長距離(m)
    ワイヤーによる

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FRE-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRE-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
トラスココード
523-6835
質量(g)
30000.0
材質1
スチール
清掃能力パイプ径(mm)
25~100
清掃能力距離(m)
Φ25~100
付属ワイヤ(mm×m)
6×8、8×15、10×20
奥行(mm)
470
高さ(mm)
420
消費電力(W)
130
電源コード長さ(m)
5
幅(mm)
405
電源(V)
AC100
清掃能力最長距離(m)
ワイヤーによる
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRE-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339,032
( 372,935 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とφ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。
・ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
・回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
・付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。
・低騒音なベルトドライブです。
【用途】
・一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セットの型番FRE-Sのページです。 型番FRE-Sに関する仕様情報を記載しております。
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
Bプラマーズ・セット
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格339,032193,398116,26172,360194,221332,044
通常出荷日4日目5日目1日目3日目5日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機その他そうじ機そうじ機-
特殊用途排水管用排水管用-排水管用排水管用-
トラスココード523-6835523-6771809-2502523-6665523-6738523-7114
質量(g)30000.010500.07000.06000.01600017500.0
材質1スチール本体:鉄鋼線本体:鉄本体:鉄鋼線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト