17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 小型ドリル ストレート型 FRD-6S-3

不二 小型ドリル ストレート型

通常単価(税別)
52,200
税込単価
57,420
通常出荷日:5日目

【特長】・小型軽量・強力でバラエティに富んだ小径用ストレートタイプのドリルです。【用途】・あらゆる穴あ...

詳細を確認

    型番:

    FRD-6S-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:FRD-6S-3>
    ・使用空気圧力:0.63MPa
    ・チャック能力(mm):8
    ・穴あけ能力(mm):8
    ・無負荷回転数(min(の-1乗)):2800
    ・空気消費量((M3)/min):0.68
    ・全長(mm):212
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:側方
    ・使用エアホース内径(mm):9.5
    ・正逆回転切替:なし

    FRD-6S-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FRD-6S-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,200
    ( 57,420 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量・強力でバラエティに富んだ小径用ストレートタイプのドリルです。
    【用途】
    ・あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
    【商品仕様】
    ・チャック能力(mm):8
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):2800
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.68
    ・穴あけ能力(mm):8
    ・全長(mm):212
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:側方
    ・無負荷回転数(rpm):2800
    ・無負荷回転数(rpm):2800
    ・使用空気圧力:0.63MPa
    ・JANコード:4589484313944
    ・トラスココード:810-6641
    ・質量:1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    不二 小型ドリル ストレート型の型番FRD-6S-3のページです。 型番FRD-6S-3に関する仕様情報を記載しております。
    不二 小型ドリル ストレート型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不二 小型ドリル ストレート型
    不二 ドリル
    不二 小型アングルグラインダ
    エアフラックスハンマー(超小型)
    不二 タッパー 後方排気型
    不二 コレットブッシュ
    メーカー不二空機不二空機不二空機日本ニューマチック工業不二空機不二空機
    通常価格52,20047,90036,40725,00095,7742,688
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト