17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不二 ドリル

通常単価(税別)
47,900
税込単価
52,690
通常出荷日:5日目

【特長】・小型軽量・強力でバラエティに富んだ小径用ストレートタイプのドリルです。【用途】・あらゆる穴あ...

詳細を確認

型番:

FRD-5S-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRD-5S-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRD-5S-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,900
( 52,690 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・強力でバラエティに富んだ小径用ストレートタイプのドリルです。
【用途】
・あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):6.5
・空気消費量([[M3]]/min):0.60
・穴あけ能力(mm):5
・全長(mm):175
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:側方
・使用エアーホース内径(mm):6.3
・無負荷回転数(rpm):3200
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484316532
・トラスココード:810-6638
・質量:0.6kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 ドリルの型番FRD-5S-1のページです。 型番FRD-5S-1に関する仕様情報を記載しております。
不二 ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 ドリル
不二 コレットブッシュ
不二 マジックパット
不二 6パイコレット
不二 ベビーグラインダー FG-13-20
不二 小型アングルグラインダ
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格47,9002,6889,8604,10026,46336,407
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト