17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック FR-C
  • カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

通常単価(税別)
18,442
税込単価
20,286
通常出荷日:5日目

【特長】・FN・FREの交換用チャックです。【商品仕様】・フレキシロッダーFRE用コレットチャック・ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    523-6762
  • 質量(g)
    650.0
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    フレキシロッダーFRE用コレットチャック

型番:

FR-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
523-6762
質量(g)
650.0
材質1
詳細タイプ
フレキシロッダーFRE用コレットチャック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,442
( 20,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FN・FREの交換用チャックです。

【商品仕様】
・フレキシロッダーFRE用コレットチャック
・トラスココード:523-6762
・質量:0.65kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャックの型番FR-Cのページです。 型番FR-Cに関する仕様情報を記載しております。
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFN 標準セット
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格18,442193,398324,75272,360194,221210,499
通常出荷日5日目5日目4日目3日目5日目5日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
その他オプション-----
トラスココード523-6762523-6771523-6835523-6665523-6738523-6720
質量(g)650.010500.030000.06000.01600025700.0
材質1本体:鉄スチール本体:鉄本体:鉄本体:鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト