ツール用品技術窓口

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。【特長】・二段減圧構造のため二次側...
詳細を確認汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。
【特長】
・二段減圧構造のため二次側圧力の変動が極めて小さく、ガスの安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
| 型式 | FR-1B | |
|---|---|---|
| 一次側圧力(MPa) | 2~15 | |
| 二次側使用圧力(MPa) | 0.02~0.6 | |
| 接ガス主要部材質 | 本体 | C3604B |
| ダイアフラム | PTFE、FPM | |
| 弁材 | PCTFE、EPDM | |
| その他 | C3604B | |
| 質量(kg) | 1.9 | |
| 標準流量(L/min) [標準状態] | 24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) | |
| 最大流量(L/min) [標準状態] | 30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) | |
必要流量をご確認の上、選定してください。

第一回 調整器の取り付け方
減圧弁の正しい使い方

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立しました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進します。

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

ヤマト産業
OKコックプラグ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,994円~

ヤマト産業
切断器用火口(アセチレン用)
5通常価格(税別):1,700円~

阪口製作所
変換ソケット
0通常価格(税別):2,188円

阪口製作所
変換ニップル
0通常価格(税別):2,188円

ヤマト産業
分析機用ライン圧力調整器
0通常価格(税別):23,037円~

千代田精機
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
0通常価格(税別):35,791円~

パナソニック溶接システム
ガス調整器(CO2/MAG兼用)
0通常価格(税別):24,499円

ウエルドクラフト
タングステン電極棒
0通常価格(税別):3,698円~

小池酸素工業
中圧式手動ガス溶接器火口
0通常価格(税別):7,938円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ