17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不二 サンドランマー

通常単価(税別)
63,800116,000特別価格
税込単価
70,180127,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽量・強力で反動が少ないです。・バルブは定評のあるプレートバルブ機構を採用しているため、故障...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷打撃数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • ピストンストローク(mm)

  • トラスココード

  • ピストン径(mm)

  • ホース取付口

  • ホース内径(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

無負荷打撃数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

ピストンストローク

(mm)

トラスココード

ピストン径

(mm)

ホース取付口

ホース内径

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1800
0.4
280
50
810-6633
18.0
Rc1/4
9.5
4589484314491
1500
1個
1020
0.5
350
64
810-6635
22.0
Rc3/8
9.5
4589484309213
3000.0
1個
1020
0.5
621
64
810-6636
22.0
Rc1/4
9.5
4589484309268
3300.0
1個
780
0.7
539
83
732-4251
25.4
Rc3/8
12.7
4589484307110
5500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,80057,260
( 62,986 )
4日目
77,50067,277
( 74,005 )
4日目
77,50067,277
( 74,005 )
1日目
116,000101,082
( 111,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・強力で反動が少ないです。
・バルブは定評のあるプレートバルブ機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
【用途】
・鋳物の砂固め作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 サンドランマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不二 サンドランマー
チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H
チッパ AA-00SP-R/P-H
オートチゼラNBH-400
チッパ AA-0SP-R/P-H
チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H
メーカー不二空機日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格63,800-44,17429,49635,14932,154 -37,596
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
使用空気圧(MPa)0.630.60.60.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト